Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
IT OCP ORV3 RACK 44HE - für ORV3
Stückliste
7100.120
BEST
7100.120
DETAIL
BEZ1
Bezeichnung 1
IT OCP ORV3 RACK 44HE
BEZ2
Bezeichnung 2
für ORV3
B
Breite
610 mm
H
Höhe
2300 mm
T
Tiefe
1070 mm
VE
Verpackung (Stück)
1 St.
SP
Spannung
48 V
GEW
Gewicht
172 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D