Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
IT OCP ORV3 RACK 44U - for ORV3
Bill of material
7100.120
BEST
7100.120
DETAIL
BEZ1
Designation 1
IT OCP ORV3 RACK 44U
BEZ2
Designation 2
for ORV3
B
Width
610 mm
H
Height
2300 mm
T
Depth
1070 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
SP
rated operating voltage
48 V
GEW
Weight
172 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D