Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
IT OCP ORV3 RACK 44U - for ORV3
Спецификация
7100.120
BEST
7100.120
DETAIL
BEZ1
обозначение 1
IT OCP ORV3 RACK 44U
BEZ2
обозначение 2
for ORV3
B
Ширина
610 mm
H
Высота
2300 mm
T
Глубина
1070 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
SP
rated operating voltage
48 V
GEW
Вес
172 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D