Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
IT OCP ORV3 RACK 44U - for ORV3
明细表
7100.120
BEST
7100.120
DETAIL
BEZ1
称号 1
IT OCP ORV3 RACK 44U
BEZ2
称号 2
for ORV3
B
宽度
610 mm
H
高度
2300 mm
T
深度
1070 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
SP
rated operating voltage
48 V
GEW
重量
172 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D