Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Keyboard drawer 1 U - for 482.6 mm (19˝) mounting level
Bill of material
7281.200(460)
BEST
Part Number
7281.200
INFO
PDF Catalog
PDF Katalog
BEZ1
Designation 1
Keyboard drawer, 1 U
BEZ2
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Designation 3
RAL 7035
EA
Distance between levels
mm
Entrez la valeur pour EA
Distance between levels
mm
cm
inch
ft
GEW
Weight
4.900 kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D