Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Keyboard drawer 1 U - for 482.6 mm (19˝) mounting level
Спецификация
7281.200(460)
BEST
Part Number
7281.200
INFO
PDF каталог
PDF Katalog
BEZ1
Обозн. 1
Keyboard drawer, 1 U
BEZ2
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Обозн. 3
RAL 7035
EA
Distance between levels
mm
Введите значение для EA
Distance between levels
mm
cm
inch
ft
GEW
Вес
4.900 kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D