Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Keyboard drawer 1 U - for 482.6 mm (19˝) mounting level
明细表
7281.200(460)
BEST
Part Number
7281.200
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Keyboard drawer, 1 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
颜色RAL 7035
EA
Distance between levels
mm
输入参数值: EA
Distance between levels
mm
cm
inch
ft
GEW
重量
4.900 kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D