Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Kleingerätebox, 4 HE - geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
Stückliste
5501.900
BEST
Best. Nr.
5501.900
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bezeichnung 1
Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
BEZ2
Bezeichnung 2
Zur Aufnahme von Kleingeräten und anderem Zubehör, innerhalb einer geschotteten 19"-Installationsebene, inkl. verstellbarem Aufnahmenboden zur Unterteilung, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene.
BEZ3
Bezeichnung 3
Stahlbech, RAL 9005, Belastbarkeit: 200 N, statisch
B
Breite
427
H
Höhe
170
T
Tiefe
400.0
GEW
Gewicht
10.2 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002713
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D