Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Lüftererweiterungssatz - für Lüftertraverse
Stückliste
3165.230
BEST
Best.-Nr.
3165.230
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Lüftererweiterungssatz für Lüftertraverse
B
Breite
150 mm
H
Höhe
172 mm
T
Tiefe
38 mm
GEW
Gewicht
0.920 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D