Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Lüftererweiterungssatz - für VX IT, TS IT
Stückliste
7990.000
BEST
Best.-Nr.
7990.000
INFOWWW
Webseite
Webseite
BEZ1
Bez.1
Lüftererweiterungssatz
BEZ2
Bez.2
für VX IT, TS IT
VE
Verpackung
1 St.
B
Breite
119 mm
H
Höhe
25 mm
T
Tiefe
119 mm
SP
Spannung
24 V
GEW
Gewicht
0.3 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D