Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Lüftermodul - für LCP CW
Stückliste
3311.011
BEST
Best.-Nr.
3311.011
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Lüftermodul
BEZ2
Bez.2
für LCP CW
B
Breite
263 mm
H
Höhe
295 mm
T
Tiefe
121.5 mm
GEW
Gewicht
7.200 kg
CNSECLASS51
27-18-07-53
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D