Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
LCP Rack DX - Liquid Cooling Package
Bill of material
3311.410(2)
BEST
Model No.
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Package LCP Rack
BEZ2
Designation 2
Cooling medium refrigerant (DX)
BEZ3
Designation 3
Total cooling output up to 12 kW
B
Width
300 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
mm
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D