Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
LED system light - with country-specific sockets
Bill of material
2500.214 (A)
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 2
LED system light
BEZ2
Designation 2
VERS
Installation type
LE
Luminous flux
Lumen
SP
Input voltage
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
BU
Jack
B
Width
437 mm
H
Height
mm
T
Depth
44 mm
GEW
Weight
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-92-41
CNSECLASS70
27-18-92-41
CNSECLASS80
27-18-92-41
CNSETIM40
EC000321
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D