Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
LED system light - with country-specific sockets
Спецификация
2500.214 (A)
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
LED system light
BEZ2
Designation 1
VERS
Installation type
LE
Luminous flux
Lumen
SP
Input voltage
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
BU
Jack
B
Ширина
437 mm
H
Высота
mm
T
Глубина
44 mm
GEW
Вес
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-92-41
CNSECLASS70
27-18-92-41
CNSECLASS80
27-18-92-41
CNSETIM40
EC000321
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D