Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
LWL-Spleißbox,tiefenverstellbar - für 482,6 mm (19") Montage
Stückliste
7241.005
BEST
Ident number
7241.005
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
LWL-Spleißbox, 1HE
BEZ2
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
BEZ3
Bez.3
tiefenverstellbar
AS
Max. Anzahl Spleißkassetten
2
HE
1
VE
Verpackung
1
GEW
Gewicht
3.350 kg
CNSECLASS51
27-18-01-03
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D