Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Meter mounting board - module
Bill of material
9666.640
BEST
Model No.
9666.640
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
ISV Meter mounting board module
BEZ2
Designation 2
W/H 1/3
B
Width unit
250 mm
H
Height unit
450 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
1.480 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D