Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Monitor keyboard unit - 1 U
Bill of material
9055.312 (622)
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Monitor keyboard unit
BEZ2
Designation 2
BEZ3
Designation 3
HE
1
B
Width
482.6 mm
H
Height
44 mm
T
Depth
mm
Entrez la valeur pour T
Depth
mm
cm
inch
ft
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
19-20-02-01
CNSETIM40
EC001428
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D