Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Monitorrahmen - für Türbreite 600 und 800 mm
Stückliste
2305.000
BEST
Best. Nr.
2305.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Monitorrahmen
BEZ2
Bezeichnung 2
für Türbreite 600 und 800 mm
B
Breite
470 mm
H
Höhe
430 mm
T
Tiefe
117 mm
GEW
Gewicht
3.200 kg
CNSECLASS51
27-18-22-29
CNSECLASS70
27-18-22-04
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D