Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Montagepanel 482,6 mm (19˝),2 HE
Stückliste
7151.300
BEST
Ident number
7151.300
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Montageplatte mit Systemlochung, 2HE
BEZ2
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
BEZ3
Bez.3
Stahlblech
VE
Verpackung
1
GEW
Gewicht
0.620 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D