Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
Спецификация
5302.124
BEST
Арт. №
5302.124
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
Mounting angles additional fastening attachment
BEZ2
Обозн. 2
for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
B
To fit Width
800 mm
VE
Упаковка
2
GEW
Вес
0.56 kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D