Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Neigungsadapter +100°/-60° für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss ▭ 120 x 65 mm - Tragarmsystem CP 40, Stahl
Stückliste
6206.460
BEST
Best. Nr.
6206.460
W
Winkel
°
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Neigungsadapter +100°/-60°
BEZ2
Bezeichnung 2
für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm
GEW
Gewicht
0.800 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D