Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 20 janv. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" swing frame, assembled
Bill of material
5507.170(2)
BEST
Model No.
5507.170
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
Designation 2
with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") swing frame
B
Width
800 mm
H
Height
2100 mm
T
Depth
800 mm
HE
40
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D