Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CADモデル選択
出荷国
製造中止品
この製品は 2021/01/20より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" swing frame, assembled
Bill of material
5507.170(2)
BEST
Model No.
5507.170
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
Designation 2
with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") swing frame
B
Width
800 mm
H
Height
2100 mm
T
Depth
800 mm
HE
40
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
3D
情報
2D