Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 20 янв. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" swing frame, assembled
Спецификация
5507.170(2)
BEST
Арт. № TS
5507.170
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
Обозн. 2
with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") swing frame
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2100 mm
T
Глубина
800 mm
HE
40
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D