Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
NH fuse-switch disconnector - Size 000
Bill of material
9635.700
BEST
Model No.
9635.700
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
NH fuse-switch disconnector
BEZ2
Designation 2
Size 000
B
Width
49.5 mm
H
Height
174.5 mm
T
Depth
96 mm
BS
Rated operating current max.
125 A
BV
Rated operating voltage
690 V (AC) , 3~ 440 V (DC) , 3~
LA
Cable outlet
Top/bottom
VE
Packs of
1
GEW
Weight
0.580 kg
CNSECLASS51
27-37-14-01
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D