Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
NH fuse-switch disconnector - Size 000
Спецификация
9635.700
BEST
Арт. № SV
9635.700
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
NH fuse-switch disconnector
BEZ2
Обозн. 2
Size 000
B
Ширина
49.5 mm
H
Высота
174.5 mm
T
Глубина
96 mm
BS
Rated operating current max.
125 A
BV
Rated operating voltage
690 V (AC) , 3~ 440 V (DC) , 3~
LA
Cable outlet
Top/bottom
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.580 kg
CNSECLASS51
27-37-14-01
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D