Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
NH-Sicherungslasttrenner - Gr. 000
Stückliste
9635.700
BEST
Best.-Nr. SV
9635.700
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
NH-Sicherungslasttrenner
BEZ2
Bez.2
Gr. 000
B
Breite
49.5 mm
H
Höhe
174.5 mm
T
Tiefe
96 mm
BS
Bemessungsbetriebsstrom max.
125 A
BV
Bemessungsbetriebsspannung
690 V (AC) , 3~ 440 V (DC) , 3~
LA
Leitungsabgang
oben/unten
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.580 kg
CNSECLASS51
27-37-14-01
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D