Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.03.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PC-Schranksysteme - Edelstahl
Stückliste
4650.100 (2)
BEST
Best. Nr.
4650.100
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
PC-Schranksysteme
BEZ2
Bezeichnung 2
Edelstahl 1.4301
B
Breite
600 mm
H
Höhe
1600 mm
T
Tiefe
630 mm
GEW
Gewicht
115.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D