Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PDU, Ausführung metered UK - Power Distribution Unit
Stückliste
7979.821(2)
BEST
Best. Nr.
DETAIL
BEZ1
Bez.1
Power Distribution Unit PDU metered UK
BEZ2
Bez.2
BEZ3
Bez.3
B
Breite
44 mm
T
Tiefe
72.1 mm
L
PDU Länge
mm
SH
für Schrankhöhe ab
1800 mm
GEW
Gewicht
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D