Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PDU overvoltage protection modules - Type 3
Bill of material
7979.722(2)
BEST
Model No.
DETAIL
BEZ1
Designation 1
PDU OVP Type 3
BEZ2
Designation 2
BEZ3
Designation 3
B
Width
44 mm
T
Depth
44.5 mm
L
Length
275 mm
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D