Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CADモデル選択
出荷国
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PDU RCM Inline Meter - PDU RCM Inline Meter
Bill of material
7979.712(2)
BEST
Model No.
DETAIL
BEZ1
Designation 1
RCM 19" Inline meter
BEZ2
Designation 2
BEZ3
Designation 3
B
Width
44 mm
T
Depth
144.2 mm
L
Length
464 mm
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
3D
情報
2D