Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
PDU RCM Inline Meter - PDU RCM Inline Meter
Спецификация
7979.712(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
RCM 19" Inline meter
BEZ2
Обозн. 2
BEZ3
Обозн. 3
B
Ширина
44 mm
T
Глубина
144.2 mm
L
Length
464 mm
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D