Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PDU RCM Inline Meter - PDU RCM Inline Meter
明细表
7979.712(2)
BEST
型号
DETAIL
BEZ1
名称1
RCM 19" Inline meter
BEZ2
名称2
BEZ3
名称3
B
宽度
44 mm
T
深度
144.2 mm
L
Length
464 mm
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D