Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Power Distribution Module - PDM
Bill of material
7857.320(2)
BEST
Part number
7857.320
INFO
PDF Catalog
PDF Katalog
DETAIL
BEZ1
Designation 1
Power Distribution Module PDM
BEZ2
Designation 2
Module
BEZ3
Designation 3
with 4 outlets per 10 kW
HE
3
B
Width
482.6 mm
GEW
Weight
8.800 kg
CNSECLASS51
27-18-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-24-15
CNSETIM40
EC002288
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D