Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Premium-Panel IP 69K - Edelstahl
Stückliste
6681.000
BEST
Best. Nr.
6681.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Premium-Panel IP 69K
BEZ2
Bezeichnung 2
Edelstahl, 1.4301
B
Breite
530 mm
H
Höhe
360 mm
T
Tiefe
120 mm
GEW
Gewicht
9.300 kg
CNSECLASS51
27-18-05-05
CNSECLASS70
27-18-05-05
CNSECLASS80
27-18-05-05
CNSETIM40
EC002504
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D