Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Premium Panel IP 69K - Stainless steel
Спецификация
6681.000
BEST
Арт. №
6681.000
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Premium Panel IP 69K
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
B
Ширина
530 mm
H
Высота
360 mm
T
Глубина
120 mm
GEW
Вес
9.300 kg
CNSECLASS51
27-18-05-05
CNSECLASS70
27-18-05-05
CNSECLASS80
27-18-05-05
CNSETIM40
EC002504
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D