Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PSM Überspannungsschutz - mit Übergabestecker
Stückliste
7856.170(2)
BEST
Best. Nr.
7856.170
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
DETAIL
BEZ1
Bez.1
Überspannungsschutz PSM
BEZ2
Bez.2
1x Einspeisung, 3Phasen, 16A
BEZ3
Bez.3
1x Ausgang, 3Phasen, 16A
B
Breite
267.2 mm
H
Höhe
47.3 mm
T
Tiefe
44.0 mm
GEW
Gewicht
0.820 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-13-08-06
CNSETIM40
EC000942
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D