Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 août 2020.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PSM MID - Measurement module for CMC III
Bill of material
7859.312(2)
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
DETAIL
BEZ1
Designation 1
PSM MID measurement module
BEZ2
Designation 2
BEZ3
Designation 3
B
Width
482.6 mm
H
Height
43.5 mm
T
Depth
178.3 mm
GEW
Weight
3.920 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-37-13-06
CNSETIM40
EC000215
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D