Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 авг. 2020 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
PSM MID - Measurement module for CMC III
Спецификация
7859.312(2)
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
PSM MID measurement module
BEZ2
Обозн. 2
BEZ3
Обозн. 3
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
43.5 mm
T
Глубина
178.3 mm
GEW
Вес
3.920 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-37-13-06
CNSETIM40
EC000215
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D