Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.08.2020 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PSM MID - Messmodul für CMC III
Stückliste
7859.312(2)
BEST
Best. Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
DETAIL
BEZ1
Bez.1
PSM MID Messmodul
BEZ2
Bez.2
BEZ3
Bez.3
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
43.5 mm
T
Tiefe
178.3 mm
GEW
Gewicht
3.920 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-37-13-06
CNSETIM40
EC000215
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D