Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
PSM overvoltage protection - with adapter
Спецификация
7856.170(2)
BEST
Арт. №
7856.170
INFO
PDF каталог
PDF каталог
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
Overvoltage protection PSM
BEZ2
Обозн. 2
1x power supply, 3 phase, 16A
BEZ3
Обозн. 3
1x output, 3 phase, 16A
B
Ширина
267.2 mm
H
Высота
47.3 mm
T
Глубина
44.0 mm
GEW
Вес
0.820 kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-13-08-06
CNSETIM40
EC000942
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D