Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Rain canopies, sheet steel for CM
Спецификация
5001.330
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Rain canopies
BEZ2
Designation 2
для CM
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
B
Для ширины шкафа
mm
T
Для глубины шкафа
400 mm
B1
Ширина
mm
H1
Высота
42.5 mm
T1
Глубина
418 mm
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-24-01
CNSECLASS70
27-18-24-05
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D