Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Roof-mounted cooling units - for IT cooling
Спецификация
3301.800 (2)
BEST
Номер детали
3301.800
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Roof-mounted cooling units (IT)
BEZ2
Обозн. 2
with e-Comfort Controller
BEZ3
Обозн. 3
Useful cooling output: 3000 W
B
Ширина
597 mm
H
Высота
417 mm
T
Глубина
895 mm
GEW
Вес
97.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D