Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2016.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Bill of material
7000.885(2)
BEST
Part number
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
Width
mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D