Catalog navigation
Codice
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2016.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Bill of material
7000.885(2)
BEST
Part number
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
Width
mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D