Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CADモデル選択
出荷国
製造中止品
この製品は 2016/06/30より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Bill of material
7000.885(2)
BEST
Part number
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
Width
mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
3D
情報
2D