Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2016 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
Спецификация
7000.885(2)
BEST
Номер заказа
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
Ширина
mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D