Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
停产产品
本产品自 2016年6月30日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
明细表
7000.885(2)
BEST
订单号码
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
宽度
mm
H
高度
2000 mm
T
深度
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D