Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 30.06.2016 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Serverschränke, 1000 mm tief - Basis TE 7000
Stückliste
7000.885(2)
BEST
Bestellnummer
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
TE 7000 Serverschrank ohne Seitenwände
B
Breite
mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
1000 mm
T2
482.6 mm (19'')-Ebenenabstand im Auslieferzustand
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D