Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Slave PDU UK, managed version - Power Distribution Unit
Bill of material
7955.940(2)
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
DETAIL
BEZ1
Designation 1
Slave Power Distribution Unit PDU managed UK
BEZ2
Designation 2
BEZ3
Designation 3
B
Width
44 mm
T
Depth
87 mm
L
Length
mm
SH
for enclosure height from
1800 mm
GEW
Weight
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D